Produktnummer: PDUJ-V530C06I
PDU Meter St Disp V 230V 32A 2P+E (30)C13(6)C19
PDU, Metered Standard, 32 A, 230 V, 7,3 kW, vertikal, (30) IEC C13 (6) IEC C19, 3 m Netzkabel 2P+E (IP44)
-
Verfügbarkeit:
EMEA | Asien-Pazifik
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Standards
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Broschüren
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Technical Information
Resources
Broschüren
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information