Produktnummer: NETZKABEL

Serie PPC

Netzkabel für PDU und andere elektrische Geräte.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Farbe

Schwarz

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel

Anmerkungen

Schematische Darstellung unter [DOWNLOADS]

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.127 Revisionsdatum: 03-02-2026

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel

Anmerkungen

Schematische Darstellung unter [DOWNLOADS]

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.127 Revisionsdatum: 03-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Einbausteckverbinder Stecker Nennspannung Nennstrom Kabellänge Kabeltyp
PPC-C13BS1VV2 IEC60320 C13 BS 1363P 230 V 10 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C13BS1VV3 IEC60320 C13 BS 1363P 230 V 10 A 3 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C13C14VV3 IEC60320 C13 IEC 60320 C14 230 V 10 A 3 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C13SKOVV2 IEC60320 C13 Schuko (Typ F) 230 V 10 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C19BS1VV2 IEC60320 C19 BS 1363P 230 V 13 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C19SKOVV2 IEC60320 C19 Schuko (Typ F) 230 V 16 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C19C14VV2 IEC60320 C19 IEC 60320 C14 230 V 10 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C19C20VV2 IEC60320 C19 IEC 60320 C20 230 V 16 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C192P1VV2 IEC60320 C19 IEC60309 2P + E, 16A, 250V, Wasserdicht IP67 230 V 16 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F