Produktnummer: BSP-22U SecurePatch

SecurePatch Sicherheitstür für offene Schaltschränke von Belden

SecurePatch Sicherheitstür für offene Schaltschränke

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

SecurePatch bietet Sicherheit für neue und bestehende Netzwerkkomponenten in einem offenen 19" Gerätegestell. Die SecurePatch-Abdeckung bietet eine Sicherheitslösung für nur die von Ihnen benötigten Stellfläche für Schaltschränke. Schützen Sie sich vor unbefugter Verlegung von Patchkabeln, indem Sie beladene Geräteschränke mit einer abschließbaren Tür nachrüsten.

Vorteile

Sorgt für zusätzliche Sicherheit ohne Netzwerkausfallzeiten , Kontrolliert den Rack-Zugriff , Bietet Schlosssicherheit der zweiten Ebene , Das Clamshell-Design ermöglicht die Rücken-an-Rücken-Montage von SecurePatch zur Sicherung von Vorder- und Rückseite , Keine erneute Terminierung erforderlich , Dank des Montageflansches kann jede Einheit von einer Person installiert werden

Funktionen

Kann im Rack oder an einer Rückwand montiert werden , Geschlitzter Montageflansch ermöglicht die Installation durch eine einzelne Person , Mehrere seitliche Aussparungen ermöglichen die Durchführung von Kabeln mit geringer und hoher Kapazität , Verbindungshalterung ermöglicht den Anschluss von 11U/22U-Einheiten in beliebiger Kombination und ermöglicht gleichzeitig die Durchführung von Patchkabeln von einer Einheit zur anderen

Produktspezifikation

16 Gauge kaltgewalzter Stahl 19" Rackmontage gemäß EIA-310-D Finish: schwarze Pulverbeschichtung Türoption: Stahl, Gitter oder Plexiglas TSchlüsselschlösser serienmäßig an der Tür TKombinationsschlösser erhältlich (separat erhältlich als BSP-LOCK-C1) Turmontage TEinfach zu befolgende Montageanleitung

Umgebung

Innenbereich

Montage-Typ

Rackmontage 19” Horizontal

Verpackung

Verpackt in einem Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 11-14-2022

Verpackung

Verpackt in einem Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 11-14-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe Tiefe Türart
BSP-22U-6MK 38,5 Zoll 6,0 Zoll Gittertür
BSP-22U-12MK 38,5 Zoll 12,0 Zoll Gittertür
BSP-22U-12PK 38,5 Zoll 12,0 Zoll Plexiglastür
BSP-22U-12SK 38,5 Zoll 12,0 Zoll Massive Stahltür
BSP-22U-6PK 38,5 Zoll 6,0 Zoll Plexiglastür
BSP-22U-6SK 38,5 Zoll 6,0 Zoll Massive Stahltür