Produktnummer: ROLLENSATZ für ENDSCHRANK

EDAB4120

Rollen für freistehenden END-Schrank der E-Serie. Satz mit 4 Rollen, davon zwei mit Bremse.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gesamthöhe

108 mm

Mechanische Kenndaten

Durch die Rollen erhöht sich die Schrankhöhe um 108 mm'

Lastkapazität

200 kg für 600 mm breite, 400 kg für 800 mm breite Schränke. (einschließlich Gewicht des Schranks)

Lastkapazität – Dynamisch

Die Tragfähigkeit der Rollen ist für Fahrgeschwindigkeiten bis zu 4 km/h auf ebenem Boden und glatter Oberfläche bei Umgebungstemperatur im Bereich von 10-30 Grad geeignet. C.

Farbe

Metallic

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

- 2x Lenkrollen mit Bremse, - 2x Lenkrolle ohne Bremse, 16 Stück TM5xT25 Schrauben, 16 Stück vergrößerte Unterlegscheibe 5.3

Verpackung

verpackt pro 4 Stück

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.162 Revisionsdatum: 08-04-2025

Enthaltene Teile

- 2x Lenkrollen mit Bremse, - 2x Lenkrolle ohne Bremse, 16 Stück TM5xT25 Schrauben, 16 Stück vergrößerte Unterlegscheibe 5.3

Verpackung

verpackt pro 4 Stück

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.162 Revisionsdatum: 08-04-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
EDAB4120 Metallic