Produktnummer: LAUFROLLEN A-SERIE

Satz Laufrollen für Schränke der A-Serie

Laufrollen für freistehenden Schrank der A-Serie. Satz aus 4 Laufrollen.

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Lastkapazität – Dynamisch

Verwendet bei ADN-Schränken: 300 kg, bei ASN-Schränken: 500 kg.

Lastkapazität – Statisch

Verwendet bei ADN-Schränken: 600 kg, bei ASN-Schränken: 800 kg.

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

Verpackung

verpackt pro 4 Stück

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 04-08-2022

Verpackung

verpackt pro 4 Stück

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 04-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Beschreibung
ADAB4120 Satz mit 4 Rollen, 2" Räder ohne Bremsen
ADAB4125 Satz mit 4 Rollen, 2,5" Räder ohne Bremsen
ADAB4130 4er-Set Lenkrollen, 3" Räder ohne Bremsen
ADAB4220 Satz mit 4 Rollen, 2" Räder mit Bremse
ADAB4225 Satz mit 4 Rollen, 2,5" Räder mit Bremse
ADAB4230 Satz mit 4 Rollen, 3" Räder mit Bremse