Produktnummer: LÜFTEREINHEIT ABDECKUNG EDI SCHRANK

EDAI200x - Serie

Abdeckung für die Installation der Lüftereinheit am Schrank IP54 EID E-Serie

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtet

Material

Stahl

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Enthaltene Teile

Deckel, Deckelhalterung und Schrauben

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.133 Revisionsdatum: 08-05-2025

Enthaltene Teile

Deckel, Deckelhalterung und Schrauben

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.133 Revisionsdatum: 08-05-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Anwendung
EDAI2002 Schwarz Schaltschränke der E-Serie
EDAI2001 Grau Schaltschränke der E-Serie