Produktnummer: SCHARNIERE ZUM EINHÄNGEN E-SERIE

EDAC71x2 - Serie

Scharniere zum Einhängen LINKS für freistehende Schränke der E-Serie. Die Belastbarkeit eines Scharniers beträgt 15 kg.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Verpackung

1 Satz pro Paket

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 04-08-2022

Verpackung

1 Satz pro Paket

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 04-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Scharnier Seite Farbe Anwendung
EDAC7112 Links Schwarz Schaltschränke der E-Serie
EDAC7122 Rechts Schwarz Schaltschränke der E-Serie