Produktnummer: PDU HALTERUNGEN KNOPF E-SERIE

Serie EDAC8530

Halterungen für die Taster- oder Schiebermontage von PDU in Schränken der E-Serie.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Enthaltene Teile

Halterungen, Schrauben und Käfigmuttern

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 07-02-2025

Enthaltene Teile

Halterungen, Schrauben und Käfigmuttern

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 07-02-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Art PDU-Installation Anwendung
EDAC8530 0U, Tastenformat Vertikale PDU' s der PC-Serie, Montage über Knöpfe oder Schieber Schaltschränke der E-Serie