Produktnummer: VERSTÄRKUNG ESN-SCHRANK

Verstärkungssatz für ESN-Schrank zur Erhöhung der maximalen Belastung auf 1500kg

Verstärkungssatz für ESN-Schrank zur Erhöhung der maximalen Belastung auf 1500 kg. Satz mit 4 Verstärkungsprofilen, 1,5 mm kaltgewalzter Stahl.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Farbe

Metallic

Material

1,5 mm kaltgewalzter Stahl.

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.108 Revisionsdatum: 10-22-2024

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.108 Revisionsdatum: 10-22-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Höhe Farbe
EDASR037 37U Metallic
EDASR042 42U Metallic
EDASR045 45U Metallic
EDASR047 47U Metallic