Produktnummer: REGAL FÜR SCHRANK DER A-SERIE

Normales Regal mit Perforierung 19 Zoll der A-Serie

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Lastkapazität – Statisch

90 kg

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtet

Material

Stahl

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 04-08-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 04-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Tiefe Farbe Anwendung
ADAP5261 350 mm Grau Freistehende Schränke der A-Serie mit 600 mm Tiefe.
ADAP5262 350 mm Schwarz Freistehende Schränke der A-Serie mit 600 mm Tiefe.
ADAP5281 550 mm Grau Freistehende Schränke der A-Serie mit 800 mm Tiefe.
ADAP5282 550 mm Schwarz Freistehende Schränke der A-Serie mit 800 mm Tiefe.
ADAP5291 620 mm Grau Freistehende Schränke der A-Serie mit 900 mm Tiefe.
ADAP5292 620 mm Schwarz Freistehende Schränke der A-Serie mit 900 mm Tiefe.
ADAP5211 720 mm Grau Freistehende Schränke der A-Serie mit 1000 mm Tiefe.
ADAP5212 720 mm Schwarz Freistehende Schränke der A-Serie mit 1000 mm Tiefe.
ADAP5221 920 mm Grau Freistehende Schränke der A-Serie mit 1200 mm Tiefe.
ADAP5222 920 mm Schwarz Freistehende Schränke der A-Serie mit 1200 mm Tiefe.

Ressourcen

Resources