Produktnummer: HOCHBELASTBARES REGAL E-SERIE

EDAP51xx - Serie

Hochbelastbare Ablage mit 19" für die E-Serie. Die Einbautiefe ist einstellbar. Die Befestigung an jeder Ecke des Rahmens sorgt für maximale Stabilität.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Lastkapazität – Statisch

150 kg

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtet

Material

Stahl

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Regal, 8 Käfigmuttern (M6 x 10 mm), 4 Torx-Blechschrauben (M5 x 12 mm)

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 04-08-2022

Enthaltene Teile

Regal, 8 Käfigmuttern (M6 x 10 mm), 4 Torx-Blechschrauben (M5 x 12 mm)

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 04-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Tiefe Lastkapazität Anwendung Farbe
EDAP5141 450 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Grau
EDAP5142 450 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Schwarz
EDAP5151 550 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Grau
EDAP5152 550 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Schwarz
EDAP5161 650 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Grau
EDAP5162 650 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Schwarz
EDAP5171 750 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Grau
EDAP5172 750 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Schwarz
EDAP5181 850 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Grau
EDAP5182 850 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Schwarz
EDAP5191 950 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Grau
EDAP5192 950 mm 150 kg Schaltschränke der E-Serie Schwarz

Ressourcen

Resources