Produktnummer: TASTATUR-REGAL E-SERIE

EDAP53xx - Serie

Schiebe- und Drehablage für Tastatur und Maus 19" für die E-Serie. Die Tiefe der Halterungen ist anpassbar.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gesamthöhe

60 mm

Gesamttiefe

450 mm

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtet

Material

Stahl

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Regal, 8 Sätze Käfigmuttern (M6x10-Schraube, Kunststoffscheiben und Käfigmuttern)

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 04-08-2022

Enthaltene Teile

Regal, 8 Sätze Käfigmuttern (M6x10-Schraube, Kunststoffscheiben und Käfigmuttern)

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 04-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Tiefe Farbe Anwendung
EDAP5312 450 mm Schwarz Schaltschränke der E-Serie
EDAP5311 450 mm Grau Schaltschränke der E-Serie

Ressourcen

Resources