Produktnummer: BHRR194

Belden Schaltschrank mit zwei Pfosten

Aluminium-Verteilerschrank mit zwei Pfosten, 84"H, 19"-Montage, EIA-310-D-konform, #12-24 mit Gewinde, 3" vertikaler Steigkanal mit schrägem Sockel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Belden bietet ein komplettes Sortiment an offenen Schaltschränken und Schaltschrankzubehör an, von Anwendungen mit einem Schrank (Einzelhändler, Telekommunikationsschränke) bis hin zu hochverdichteten Multi-Schaltschrank-Switchfeldern (Computerräume, Rechenzentren, zentrale Büros). Belden' Die einzigartige Kabel- und Konnektivitätskompetenz von war von zentraler Bedeutung für die Entwicklung eines funktionsreichen Racksystems, das eine einfache Installation, einfache MACs und ein hohes Maß an Skalierbarkeit bietet.

Funktionen

EIA-310-D-konform, 19" Montage, Hardware zur Gerätemontage ist im Lieferumfang enthalten, 2-Pfosten-Rack-Stützen sind vorne und hinten mit Gewinden versehen, Einfache Rack-Einheitsidentifizierung für schnellere Installation, Erdungsbolzen serienmäßig bei allen 2-Pfosten-Racks, Aluminiumkonstruktion, Zerlegbare Konstruktion

Umgebung

Innenbereich

Material

Aluminium

Schaltschrank-Einheiten

45U

Gesamtbreite

20.25 in

Montage-Typ

19 Zoll

Lastkapazität

1200 lb

Breite des Schienenkanals

3 in

Schienenanschlüsse

12-24

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

6061-T6 Aluminium-Legierung

Farbe

Schwarz

Gewicht

28 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.81 Revisionsdatum: 02-03-2025

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.81 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Montage Breite Stellflächen für Schaltschränke Schienenanschlüsse Lastkapazität Gewicht
BHRR194 19 Zoll 20.25 45U 12-24 1200 lb 28 lb