Produktnummer: XDR8419-312N

Belden Zwei-Säulen-Verteiler-Schaltschrank

Zwei-Säulen-Verteiler-Schaltschrank, 84"H, 19"-Montage, EIA-310-D-konform, #12-24 mit Gewinde, 3" vertikale Steigleitung mit schrägem Sockel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Belden bietet ein komplettes Sortiment an offenen Schaltschränken und Schaltschrankzubehör an, von Anwendungen mit einem Schrank (Einzelhändler, Telekommunikationsschränke) bis hin zu hochverdichteten Multi-Schaltschrank-Switchfeldern (Computerräume, Rechenzentren, zentrale Büros). Belden' Die einzigartige Kabel- und Konnektivitätskompetenz von war von zentraler Bedeutung für die Entwicklung eines funktionsreichen Racksystems, das eine einfache Installation, einfache MACs und ein hohes Maß an Skalierbarkeit bietet.

Funktionen

EIA-310-D-konform, 19" Montage, Hardware zur Gerätemontage ist im Lieferumfang enthalten, 2-Pfosten-Rack-Stützen sind vorne und hinten mit Gewinden versehen, Einfache Rack-Einheitsidentifizierung für schnellere Installation, Erdungsbolzen serienmäßig bei allen 2-Pfosten-Racks, Stahlkonstruktion, Zerlegbare Konstruktion

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahlklopfer

Schaltschrank-Einheiten

45U

Gesamtbreite

20.25 in

Gesamttiefe

15.0 in

Montage-Typ

19 Zoll

Lastkapazität

1000 lb

Breite des Schienenkanals

3 in

Schienenanschlüsse

12-24

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

68 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.76 Revisionsdatum: 11-14-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.76 Revisionsdatum: 11-14-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Montage Breite Schienenanschlüsse Lastkapazität Stellflächen für Schaltschränke Gewicht
XDR8419-312N 19 Zoll 20,25 Zoll 12-24 1000 lb 45U 68 lb