Produktnummer: XDRS8419-610

Belden Seismischer Verteilerschrank mit zwei Säulen

Seismischer geschweißter Verteilerschrank mit zwei Säulen, 84"H, 19"-Montage, EIA-310-D-konform, #10-32 mit Gewinde, 6" vertikaler Steigkanal mit schrägem Sockel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Belden bietet ein komplettes Sortiment an offenen Schaltschränken und Schaltschrankzubehör an, von Anwendungen mit einem Schrank (Einzelhändler, Telekommunikationsschränke) bis hin zu hochverdichteten Multi-Schaltschrank-Switchfeldern (Computerräume, Rechenzentren, zentrale Büros). Belden' Die einzigartige Kabel- und Konnektivitätskompetenz von war von zentraler Bedeutung für die Entwicklung eines funktionsreichen Racksystems, das eine einfache Installation, einfache MACs und ein hohes Maß an Skalierbarkeit bietet.

Funktionen

EIA-310-D-konform, 19" Montage, Hardware zur Gerätemontage im Lieferumfang enthalten, 2-Pfosten-Rack-Stützen sind vorne und hinten mit Gewinden versehen, Einfache Rack-Einheitsidentifizierung für schnellere Installation, Erdungsbolzen serienmäßig bei allen 2-Pfosten-Racks, Stahlkonstruktion, Seismik-zertifiziert, Geschweißte Konstruktion

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahlgeschweißt

Schaltschrank-Einheiten

45U

Gesamtbreite

24.0 in

Gesamttiefe

15.0 in

Montage-Typ

19 Zoll

Lastkapazität

900 lb

Breite des Schienenkanals

6 in

Schienenanschlüsse

10-32

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

105 lb

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnummer Montage Breite Schienenanschlüsse Lastkapazität Stellflächen für Schaltschränke Gewicht
XDRS8419-610 19 Zoll 24,0 Zoll 10-32 900 lb 45U 105 lb