Produktnummer: XDRS8419-61032

Seismischer Vier-Pfosten-Verteilergestellrahmen von Belden

Erdbebensicheres, geschweißtes Verteilerregal aus Stahl mit 4 Pfosten, 32 Zoll tief, 10-32-Gewinde, 6 Zoll hohe vertikale Pfosten mit Winkelbasis.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Belden bietet ein komplettes Sortiment an offenen Schaltschränken und Schaltschrankzubehör an, von Anwendungen mit einem Schrank (Einzelhändler, Telekommunikationsschränke) bis hin zu hochverdichteten Multi-Schaltschrank-Switchfeldern (Computerräume, Rechenzentren, zentrale Büros). Belden' Die einzigartige Kabel- und Konnektivitätskompetenz von war von zentraler Bedeutung für die Entwicklung eines funktionsreichen Racksystems, das eine einfache Installation, einfache MACs und ein hohes Maß an Skalierbarkeit bietet.

Funktionen

EIA-310-D-konform, 19" Montage, Hardware zur Gerätemontage ist im Lieferumfang enthalten, 4-Pfosten-Rack-Stützen sind vorne und hinten mit Gewinden versehen, Einfache Rack-Einheitsidentifizierung für schnellere Installation, Erdungsbolzen serienmäßig bei allen 4-Pfosten-Racks, Stahlkonstruktion, Seismik-zertifiziert, Geschweißte Konstruktion

Umgebung

Innenbereich

Schaltschrank-Einheiten

45U

Gesamtbreite

24.0

Gesamttiefe

32 in

Montage-Typ

19 Zoll

Lastkapazität

900 lb

Breite des Schienenkanals

6 in

Schienenanschlüsse

10-32

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

235 lb

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 03-27-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 03-27-2024