Produktnummer: XSW-8419

Belden ausschwenkbarer Schaltschrank

Freistehender ausschwenkbarer Schaltschrank, zur Verwendung bei Platzmangel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Der ausschwenkbare Schaltschrank ermöglicht einen einfachen Zugang zur Rückseite von Geräten, die in einem Schaltschrank montiert sind, in einer freistehenden Umgebung. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt und der Zugang von hinten wichtig ist. Der Schaltschrank kann als linkes oder rechtes Scharnier montiert und um 90 Grad geöffnet werden. Das Rack kann in einem Abstand von nur 7" von der Wand aufgestellt werden. Bis zu 18,5" tiefe Geräte können geschwenkt werden. Das Kabelmanagement ermöglicht eine Kabelführung ohne Beeinträchtigung des schwenkbaren Schaltschranks. Die Schaltschränke können Seite an Seite verschraubt werden. Die Reibungssperre verhindert die Bewegung des Schaltschranks während der Wartung.

Funktionen

Das Rack kann mit einem linken oder rechten Scharnier montiert und um 90° geöffnet werden.°, Das Rack kann bis zu 7" von der Wand entfernt positioniert werden., Geräte mit einer Tiefe von bis zu 18,5" können geschwenkt werden., Kabelmanagement ermöglicht Kabelführung ohne Beeinträchtigung durch das Schwenkrack., Racks können seitlich verschraubt werden., Reibungsverschluss verhindert Rackbewegungen während der Wartung.

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Schaltschrank-Einheiten

43U

Gesamtbreite

34.375

Gesamttiefe

15.0

Montage-Typ

19 Zoll

Lastkapazität

500 lb

Schienenanschlüsse

10-32

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

200.0

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.60 Revisionsdatum: 11-14-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.60 Revisionsdatum: 11-14-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Montage Breite Schienenanschlüsse Lastkapazität Stellflächen für Schaltschränke Gewicht
XSW-8419 19 Zoll 34,375 Zoll 10-32 500 lb 43U 200 lb