Produktnummer: XWB-2U

Belden Gestellrahmen für die Wandmontage

Wandhalterung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Wandhalterungen werden für die Montage einer begrenzten Anzahl von Komponenten oder Geräten angeboten.

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Schaltschrank-Einheiten

2HE

Gesamtbreite

19.0 in

Gesamttiefe

8.0 in

Lastkapazität

50 lb

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

6,4 lb

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 05-31-2024