Produktnummer: XWR-1219

Belden Gestellrahmen für die Wandmontage

12 Zoll Schaltschrank für die Wandmontage, aufklappbar, 19 Zoll Montageschienen, verstellbare untere Ablage 2 Zoll bis 11 Zoll für Geräteraum

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Schaltschrank-Einheiten

6HE

Gesamtbreite

19.5 in

Gesamttiefe

9.5 in

Lastkapazität

50 lb

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

26,0 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 05-31-2024