Produktnummer: XWR-4819-18HD

Belden ausschwenkbare Schaltschränke

Belden hochbelastbare Wandhalterung mit ausschwenkbarem Schaltschrank, 48 Zoll Schaltschrank für die Wandmontage mit 19 Zoll Montageschienen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Wandmontage-Schaltschrank gibt es in zwei Ausführungen: Mit Scharnieren und ausschwenkbar für den Zugriff von hinten in engen Räumen.

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Schaltschrank-Einheiten

26U

Gesamtbreite

19.75 in

Gesamttiefe

18 in

Lastkapazität

200 lb

Schienenanschlüsse

10-32

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung mit mittlerer Textur

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

40 lb

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 05-31-2024