Produktnummer: Schaltschrankserie Seiten-/Trennwand

XH Schaltschrankserie Seiten-/Trennwandoptionen

XH Schaltschrankserie Seiten-/Trennwandoptionen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Diese individuellen Bestelloptionen für Komponenten sind als maßgeschneiderte Option für Kunden erhältlich, die bereits über Schaltschränke der XH-Serie von Belden verfügen und eine Komponente ersetzen oder eine zusätzliche Komponente hinzufügen möchten. Diese Komponentenauswahl ist nicht dazu gedacht, einen kompletten Schrank aus Einzelteilen zusammenzustellen. Wenn Sie einen Schrank für eine Stückliste konfigurieren möchten, gehen Sie bitte zum Schrankkonfigurator-Bereich des Online-Katalogs mit dem Titel "Benötigen Sie ein individuell konfiguriertes Produkt?" oder suchen Sie in der Suchleiste nach der gewünschten Schrankserie, um die Auswahl der verfügbaren kompatiblen Artikel anzuzeigen.

Vorteile

Seitenwände bestehen aus einer oberen und einer unteren Wand (2 Wandflächen pro Seite) , Wandflächen können als Trennwand zwischen Schränken verwendet werden

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Material

Stahl

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank wird eine Seiten-/Trennwand installiert. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt. *Beachten Sie, dass zum Schutz des Produkts während des Transports eine Verpackungsgebühr anfällt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 02-20-2026

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank wird eine Seiten-/Trennwand installiert. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt. *Beachten Sie, dass zum Schutz des Produkts während des Transports eine Verpackungsgebühr anfällt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Höhe des Schrankrahmens Tiefe des Schrankrahmens Farbe Teilebestellnummer
42U 30,0 Zoll Schwarz H4230SP01
42U 36,0 Zoll Schwarz H4236SP01
42U 42,0 Zoll Schwarz H4242SP01
42U 48,0 Zoll Schwarz H4248SP01
45U 30,0 Zoll Schwarz H4530SP01
45U 36,0 Zoll Schwarz H4536SP01
45U 42,0 Zoll Schwarz H4542SP01
45U 48,0 Zoll Schwarz H4548SP01
48U 30,0 Zoll Schwarz H4830SP01
48U 36,0 Zoll Schwarz H4836SP01
48U 42,0 Zoll Schwarz H4842SP01
48U 48,0 Zoll Schwarz H4848SP01
42U 30,0 Zoll Weiß H4230SP02
42U 36,0 Zoll Weiß H4236SP02
42U 42,0 Zoll Weiß H4242SP02
42U 48,0 Zoll Weiß H4248SP02
45U 30,0 Zoll Weiß H4530SP02
45U 36,0 Zoll Weiß H4536SP02
45U 42,0 Zoll Weiß H4542SP02
45U 48,0 Zoll Weiß H4548SP02
48U 30,0 Zoll Weiß H4830SP02
48U 36,0 Zoll Weiß H4836SP02
48U 42,0 Zoll Weiß H4842SP02
48U 48,0 Zoll Weiß H4848SP02