Produktnummer: XHM Perforierte Abdeckplattenoptionen

XHM Perforierte Abdeckplattenoptionen

XHM Perforierte Abdeckplattenoptionen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Diese individuellen Bestelloptionen für Komponenten sind als maßgeschneiderte Option für Kunden erhältlich, die bereits über Schaltschränke der XH-Serie von Belden verfügen und eine Komponente ersetzen oder eine zusätzliche Komponente hinzufügen möchten. Diese Komponentenauswahl ist nicht dazu gedacht, einen kompletten Schrank aus Einzelteilen zusammenzustellen. Wenn Sie einen Schrank für eine Stückliste konfigurieren möchten, gehen Sie bitte zum Schrankkonfigurator-Bereich des Online-Katalogs mit dem Titel "Benötigen Sie ein individuell konfiguriertes Produkt?" oder suchen Sie in der Suchleiste nach der gewünschten Schrankserie, um die Auswahl der verfügbaren kompatiblen Artikel anzuzeigen.

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Frequenz

Die oberen Panels weisen ein hexagonales Perforationsmuster mit 78 % Offenfläche auf

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Material

Stahl

Verpackung

Bei einer Bestellung mit einem Schrank wird eine Abdeckplatte eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 11-09-2022

Verpackung

Bei einer Bestellung mit einem Schrank wird eine Abdeckplatte eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Breite des Schrankrahmens Tiefe des Schrankrahmens Plattenfarbe Teilebestellnummer
24,0 Zoll 30,0 Zoll Schwarz HM2430TP301
24,0 Zoll 36,0 Zoll Schwarz HM2436TP301
24,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HM2442TP301
24,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HM2448TP301
30,0 Zoll 30,0 Zoll Schwarz HM3030TP301
30,0 Zoll 36,0 Zoll Schwarz HM3036TP301
30,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HM3042TP301
30,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HM3048TP301
24,0 Zoll 30,0 Zoll Weiß HM2430TP302
24,0 Zoll 36,0 Zoll Weiß HM2436TP302
24,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HM2442TP302
24,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HM2448TP302
30,0 Zoll 30,0 Zoll Weiß HM3030TP302
30,0 Zoll 36,0 Zoll Weiß HM3036TP302
30,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HM3042TP302
30,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HM3048TP302