Produktnummer: 2153PE

Schwesternrufsystem, SimplexGrinnell™ 1 Paar 22 AWG, CMP

Handelsübliches Audiokabel, 1 Paar, 22 AWG, blankes Kupfer, Flamarrest® PVC-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Flamarrest® PVC-Ummantelung mit Aufreißschnur, CMP-zertifiziert.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
2153PE

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schwesternrufsystem

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.046 in mm Yellow and Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.126 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,126 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 44.0 pF/ft (144 pF/m) 82.0 pF/ft (269 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

17,4 Ohm/1000 Fuß (57,1 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.89 in (48.0 mm) 1.89 in

Maximale Zugspannung

21.1 lbs (9.57 kg)

Gewicht Kabelgebinde

11 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

2153AE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2153PE 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825130499

Ressourcen

Resources