Produktnummer: 5341PT

Thermostat & Steuerung, #18-2pr, TC, Indiv. Folie, CMR

Thermostat & Steuerkabel, Riser-CMR, 2–18 AWG verzinnte Kupferlitzenpaare mit Schaumpolyolefin-Isolierung, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Thermostat, Steuerung, laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.0265 in (0.673 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black and White, Green and Red HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.029 in (0.74 mm) 0.308 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
7.1 Ohm/1000ft 16.9 pF/ft (55.4 pF/m) 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 78% 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

0,84 Ohm/1000 Fuß (2,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.08 in (78.2 mm) 3.08 in

Maximale Zugspannung

112 lbs (50.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

54 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6341PT

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.339 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.339 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5341PT 0011000 Braun 612825161202 C

Ressourcen

Resources