Produktnummer: 5442FE

Sicherheit & Ton, #20-3pr, BC, Geschirmt, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 3–20 AWG verseilte blanke Kupferpaare mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.232 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,232 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
10.3 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 46.8 pF/ft (154 pF/m) 8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

15,8 Ohm/1000 Fuß (51,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.32 in (58.9 mm) 2.32 in

Maximale Zugspannung

81.1 lbs (36.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6442FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5442FE 0081000 Grau 612825162551 C
5442FE 008U1000 Grau 612825162544

Ressourcen

Resources