Produktnummer: 5502FH

Sicherheit & Ton, 4 Leiter 22 AWG, TC, geschirmt, Steigleitung

Sicherheits- & Alarmkabel, 4 Leiter, 22 AWG, verseilte (7 x 30) verzinnte Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Steigleitung, PVC-Ummantelung mit Reißleine.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.145 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,145 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
16.4 Ohm/1000ft 34.5 pF/ft (113 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12,8 Ohm/1000 Fuß (42,0 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.45 in (36.8 mm) 1.45 in

Maximale Zugspannung

42 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.99 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.99 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
5502FH 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft

Ressourcen

Resources