Produktnummer: 5520FE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 22 AWG BC, geschirmt, Steigleitung

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2 Leiter, 22 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Riser, PVC-Ummantelung mit Reißleine.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.040 in (1.0 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.118 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,118 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

19,6 Ohm/1000 Fuß (64,3 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.18 in (30.0 mm) 1.18 in

Maximale Zugspannung

20.7 lbs (9.39 kg)

Gewicht Kabelgebinde

9 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6520FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.377 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.377 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
5520FE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825164005
5520FE 008C1000 Grau Spule 1.000 ft 612825164012
5520FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825426103
5520FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825164074

Ressourcen

Resources