Produktnummer: 5521FE

Sicherheit & Ton, 3 Leiter 22 AWG BC, geschirmt, Steigleitung

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 3 Leiter, 22 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Riser, PVC-Ummantelung mit Reißleine.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.040 in (1.0 mm) Black, Red, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.123 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,119 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 55.8 pF/ft (183 pF/m) 0.167 µH/ft (0.548 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

11,9 Ohm/1000 Fuß (39,0 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.19 in (30.2 mm) 1.19 in

Maximale Zugspannung

31.2 lbs (14.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

13 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6521FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
5521FE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825426110
5521FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825164159

Ressourcen

Resources