Produktnummer: 5521G1

Sicherheit & Sound, #22-1pr, #22-2c TC, geschirmtes Paar, CM, wassergeschützt

Sicherheit & Soundkabel, Nenn-CM, 1–22 AWG massives verzinntes Kupferpaar mit PVC-Isolierung und Beldfoil®-Abschirmung, 1–22 AWG massive verzinnte Kupferpaare mit PVC-Isolierung, innere und gesamte wasserabweisende Bänder, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute & Feuchte Umgebung, Unterirdischer Kanal

Leiter

Element Size Stranding Material
Shielded Pair(s) 22 Solid TC - Tinned Copper
Conductor(s) 22 Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) Black & Red, White
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm)

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
No Shield

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.212 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
16.4 Ohm/1000ft (53.8 Ohm/km) 48.5 pF/ft (159 pF/m) 87.3 pF/ft (286 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +105°C

Maximale Zugspannung

23.4 lbs (10.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 lbs/1000ft (30 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1581 vertikaler Flammtest, FT1

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.306 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.306 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5521G1 0101000 Schwarz 612825164104 C
5521G1 008500 Grau 612825164098

Ressourcen

Resources