Produktnummer: 5522G1

Sicherheit & Sound, #22-1pr, #22-1c TC, geschirmtes Paar, CM, wassergeschützt

Sicherheit & Soundkabel, Nenn-CM, 1–22 AWG massives verzinntes Kupferpaar mit PVC-Isolierung und Beldfoil®-Abschirmung, 2–22 AWG massive verzinnte Kupferleiter mit PVC-Isolierung, durchgehendes wasserabweisendes Band, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute & Feuchte Umgebung, Unterirdischer Kanal

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black and Red
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) White, Green

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
No Shield

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Wasserabweisendes Band

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.224 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,224 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 20 Ohm/1000ft 11.1 Ohm/1000ft (36.4 Ohm/km) 48.5 pF/ft (159 pF/m) 86.5 pF/ft (284 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 20 Ohm/1000ft (66 Ohm/km) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.24 in (56.9 mm) 2.24 in

Maximale Zugspannung

36.3 lbs (16.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

24 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.177 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.177 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5522G1 0101000 Schwarz 612825164135 C

Ressourcen

Resources