Produktnummer: 5522UE

Sicherheit & Ton, 4 Leiter 22 AWG BC, Steigleitung

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 4 Leiter, 22 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, Steigleitung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssysteme, Gegensprechanlagen/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Steuerungen mit begrenzter Leistung und Einzelleitungstelefon.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.040 in (1.0 mm) Black, Red, White, Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.13 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,13 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 19 pF/ft (62 pF/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in

Maximale Zugspannung

31.2 lbs (14.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

13 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6522UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5522UE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825164142 C
5522UE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825426189
5522UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825164166

Ressourcen

Resources