Produktnummer: 5522UG

Sicherheit & Ton, #22-4c, BC, CM

Sicherheit & Tonkabel, Nenn-CM, 4–22 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schwesternruf, Sicherheit, Alarm

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.040 in (1.0 mm) Black, Red, White, Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.122 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,122 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.22 in (31.0 mm) 1.22 in

Maximale Zugspannung

31.2 lbs (14.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Ripcord unter der Ummantelung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.392 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.392 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
5522UG 009C500 Weiß Spule 500 ft 612825164753

Ressourcen

Resources