Produktnummer: 5524G1

Sicherheit & Sound, #22-1pr, #22-4c TC, geschirmtes Paar, CM, wassergeschützt

Sicherheits- & Soundkabel, Nenn-CM, 1–22 AWG massives verzinntes Kupferpaar mit PVC-Isolierung und Beldfoil®-Abschirmung, 4–22 AWG massive verzinnte Kupferleiter mit PVC-Isolierung, durchgehendes wasserabweisendes Band, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute & Feuchte Umgebung, Unterirdischer Kanal

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid TC - Tinned Copper
Conductor(s) 4 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red (shielded pair)
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Brown, Green, Blue, White

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
No Shield

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Wasserabweisendes Band

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.244 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,244 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 20 Ohm/1000ft 18.3 Ohm/1000ft (60.0 Ohm/km) 48.8 pF/ft (160 pF/m) 87.8 pF/ft (288 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 20 Ohm/1000ft (66 Ohm/km) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.44 in (62.0 mm) 2.44 in

Maximale Zugspannung

54 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

29 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.311 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.311 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5524G1 0101000 Schwarz 612825164197 C
5524G1 0081000 Grau 612825164180 C

Ressourcen

Resources