Produktnummer: 5541P1

Sicherheit & Ton, #22-2pr, BC, Indiv. Folie, CM, wassergeblockt

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CM, 2–22 AWG verseilte blanke Kupferpaare mit PVC-Isolierung, einzeln mit Waterblock-Band und Beldfoil® abgeschirmt, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute & Feuchte Umgebung, Unterirdischer Kanal

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & White, Green & Red

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.239 in (6.07 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,239 Zoll (6,07 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 16.4 Ohm/1000ft 47.2 pF/ft (155 pF/m) 84.9 pF/ft (279 pF/m) 3.8 Amps per conductor @ 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

15 Ohm/1000 Fuß (49 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

42 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.442 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.442 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5541P1 0101000 Schwarz 612825164289 C
5541P1 0081000 Grau 612825164272 C

Ressourcen

Resources