Produktnummer: 5542UE

Sicherheit & Ton, #22-3pr, BC, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 3–22 AWG verseilte blanke Kupferpaare mit Polypropylen-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.197 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,197 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 24.11 pF/ft (79.10 pF/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.97 in (50.0 mm) 1.97 in

Maximale Zugspannung

54.6 lbs (24.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6542UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.298 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.298 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
5542UE 0081000 Grau 612825164357
5542UE 008U1000 Grau 612825164340

Ressourcen

Resources