Produktnummer: 5543PE

Sicherheit & Ton, #22-4pr, BC, Indiv. Folie, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 4–22 AWG verseilte blanke Kupferpaare mit PVC-Isolierung, einzeln Beldfoil®-geschirmt und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.002 in (0.051 mm) Black/Red & Red, Black/White & White, Black/Green & Green, Black/Blue & Blue

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.303 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,303 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 19.44 Ohm/1000ft (63.78 Ohm/km) 50 pF/ft (160 pF/m) 90 pF/ft (300 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

19,4 Ohm/1000 Fuß (63,6 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.03 in (77.0 mm) 3.03 in

Maximale Zugspannung

78.3 lbs (35.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

49 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.303 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.303 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
5543PE 0081000 Grau 612825164371

Ressourcen

Resources