Produktnummer: 5561FE

Sicherheit & Sound, #22-2pr, BC, Geschirmt, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 2–22 AWG massive blanke Kupferpaare mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Reißleine

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black & Red, Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.182 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,182 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
18.72 Ohm/1000ft 18.5 pF/ft (60.7 pF/m) 33.25 pF/ft (109.1 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

15,8 Ohm/1000 Fuß (51,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.82 in (46.2 mm) 1.82 in

Maximale Zugspannung

36.7 lbs (16.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

19 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6561FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5561FE 0081000 Grau 612825164432 C
5561FE 008U1000 Grau 612825164425

Ressourcen

Resources