Produktnummer: 5626UG

Schwesternruf & Paging, #24-8c, BC, Ungeschirmt, CM

Schwesternruf & Paging-Kabel, Nenn-CM, 8–24 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
5626UG

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schwesternruf, kommerzieller Ton, Melder, Sprachsysteme, Paging

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 24 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0065 in (0.17 mm) 0.033 in mm Yellow, Blue, Black, Orange, Red, Green, White, Purple

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.030 in (0.76 mm) .093 x .324 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,093 x 0,324 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
32.4 Ohm/1000ft 17 pF/ft (56 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -25°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.30 in (7.6 mm) 0.30 in

Maximale Zugspannung

44 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Für den Innenbereich bewertet (nicht Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitung – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, UL 1685 vertikaler Flammtest

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6626UG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.346 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.346 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5626UG F6H1000 Grau, Dunkles Perlmutt Rolle 1.000 ft 612825164807 C

Ressourcen

Resources