Produktnummer: 5662UG

Schwesternruf & Paging, #24-3pr, BC, Ungeschirmt, CM

Schwesternruf & Paging-Kabel, Nenn-CM, 3–24 AWG, massive blanke Kupferpaare mit Polyolefin-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißschnur

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
5662UG

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schwesternruf, kommerzieller Ton, Melder, Sprachsysteme, Paging

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0068 in (0.17 mm) 0.034 in (0.86 mm) Blue & White/Blue, White/Orange & Orange, Green & White/Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.172 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,172 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
29.7 Ohm/1000ft 330 pF/100m 70% 1.6 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.72 in (43.7 mm) 1.72 in

Maximale Zugspannung

30.6 lbs (13.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

14 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Für den Innenbereich bewertet (nicht Riser oder Plenum), Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

TIA/EIA-Compliance

568-B.2 Kategorie 5e

Plenum-Nummer

6662UG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5662UG F6H1000 Grau, Dunkles Perlmutt Rolle 1.000 ft 612825165101 C

Ressourcen

Resources