Produktnummer: 6520UE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 22 AWG BC, Plenum

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2 Leiter, 22 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Plenum, Flamarrest®-Ummantelung mit Reißleine.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.118 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,118 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 25 pF/ft (82 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.18 in (30.0 mm) 1.18 in

Maximale Zugspannung

15.6 lbs (7.08 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5520UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
6520UE 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825178125

Ressourcen

Resources