Produktnummer: 6547UE

Sicherheit & Sound, #22-9pr, BC, CMP

Sicherheit & Soundkabel, Plenum-CMP 9–22 AWG, verseilte blanke Kupferpaare mit Flamarrest®-Isolierung, Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.318 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 1.4 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
0°C To +75°C

Maximale Zugspannung

163.8 lbs (74.30 kg)

Gewicht Kabelgebinde

64 lbs/1000ft (95 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum, Flammtest (UL910)

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Keine Plenum-Nummer

5547UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.288 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.288 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
6547UE 8771000 Natur 612825178484 C

Ressourcen

Resources