Produktnummer: 9BA2-101001

Basic, 20 Ampere 10 Steckdosen IEC C13 PDU mit L6-20P

Basic, Standard, 20 A, 208 V, Horizontal/Vertikal, (10) IEC C13, 10 Fuß Netzkabel mit L6-20P, schwarze Pulverbeschichtung

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Im Schrank montierte Stromverteilungsgeräte (PDU) und Umweltmonitore sowie -sensoren von Belden bestehen aus hochwertigen Komponenten, um all Ihre kritischen Anwendungen zu unterstützen. PDU von Belden sind eine zentrale Komponente unserer schlüsselfertigen Lösung für Datenzentren (DCRS) und ermöglichen die Konfiguration integrierter und optimierter Hosting-Systeme, einschließlich Faser-/Kupfer-Verbindungstechnik und Verkabelung, Schränke, Kabelmanagement und Luftzirkulationsmanagement. Sie wurden entwickelt, um eine nahtlose Integration in Halterungen und Schränke von Belden zu ermöglichen, und bieten zahlreiche Montage-Optionen zugunsten einer maximierten Luftzirkulation und eines optimierten Kabelmanagements in Servern mit hoher Dichte oder bei Switch-Hosting-Anwendungen. Sie lassen sich mit unserem breitgefächerten Angebot von Umweltmonitoren und -sensoren kombinieren, die Alarm-Grenzwerte, Berichterstattungsfunktionen und eine eingebaute, intuitive Internet-Schnittstelle für den ferngesteuerten Zugriff umfassen. Belden hat alles, was Sie benötigen, um Schlüsselparameter genau zu überwachen, zu analysieren und aufzuzeichnen. Somit sind Sie in der Lage, Bemessungsstrom-Schwankungen zu erkennen und potenzielle Probleme schnell zu beheben.

Funktionen

PDU kann horizontal oder vertikal montiert werden

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Basic (B)

Gesamthöhe

17.0 in

Gesamtbreite

1.72 in

Gesamttiefe

1.61 in

Eingangsspannung (V)/Ausgangsspannung (V)

208/208

Ampere/Volt

20/208

Ampere/Phasen

20

Trennschalter (Ampere/Anzahl)

Nein

Derating-Leistung (kW)

3.3

Ein- und Ausschalter

Nein

Steckertyp

L6-20P

Einbausteckverbinder insgesamt

10

Einbausteckverbinder Typ/Anzahl

C-13/10

Kabellänge

10 ft

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

6,0 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
9BA2-101001 Schwarz
9BA2-101001 Schwarz

Ressourcen

Resources