Produktnummer: 9BB2-301090

Basis 30 Ampere, 208 V, 30 Steckdosen (24-C13; 6-C19) mit L6-30P

Basic, Standard, 30 A, 208 V, vertikal, (24) IEC C13, (6) IEC C19, mit Unterbrecher, 3 m langes Netzkabel mit L6-30P, schwarze Pulverbeschichtung

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Im Schrank montierte Stromverteilungsgeräte (PDU) und Umweltmonitore sowie -sensoren von Belden bestehen aus hochwertigen Komponenten, um all Ihre kritischen Anwendungen zu unterstützen. PDU von Belden sind eine zentrale Komponente unserer schlüsselfertigen Lösung für Datenzentren (DCRS) und ermöglichen die Konfiguration integrierter und optimierter Hosting-Systeme, einschließlich Faser-/Kupfer-Verbindungstechnik und Verkabelung, Schränke, Kabelmanagement und Luftzirkulationsmanagement. Sie wurden entwickelt, um eine nahtlose Integration in Halterungen und Schränke von Belden zu ermöglichen, und bieten zahlreiche Montage-Optionen zugunsten einer maximierten Luftzirkulation und eines optimierten Kabelmanagements in Servern mit hoher Dichte oder bei Switch-Hosting-Anwendungen. Sie lassen sich mit unserem breitgefächerten Angebot von Umweltmonitoren und -sensoren kombinieren, die Alarm-Grenzwerte, Berichterstattungsfunktionen und eine eingebaute, intuitive Internet-Schnittstelle für den ferngesteuerten Zugriff umfassen. Belden hat alles, was Sie benötigen, um Schlüsselparameter genau zu überwachen, zu analysieren und aufzuzeichnen. Somit sind Sie in der Lage, Bemessungsstrom-Schwankungen zu erkennen und potenzielle Probleme schnell zu beheben.

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Basic (B)

Überwachung der Umgebung

Nein

Gesamthöhe

66.25 in

Gesamtbreite

2.0 in

Gesamttiefe

2.0 in

Ampere/Volt

30/208

Derating-Leistung (kW)

4.9

Steckertyp

L6-30P

Einbausteckverbinder insgesamt

30

Einbausteckverbinder Typ/Anzahl

C-13/24 + C-19/6

Überspannungsschutz

Nein

Thermischer Trennschalter

Magnetisch

Kabellänge

10 ft

Montage-Typ

Branche

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

17 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
9BB2-301090 Schwarz

Ressourcen

Resources