Produktnummer: 9BF1-201004
Basic, Netzschalter, mit Leistungsschalter, 15 Ampere, 10 Steckdosen, NEMA 5-15R PDU mit 5-15P
Basic, Standard, 15 A, 120 V, vertikal (20) NEMA 5-15R, mit Schutzschalter, 10 Fuß Netzkabel mit 5-15P, schwarze Pulverbeschichtung
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen
Technical Information