Produktnummer: 9BG1-121005
Basic, Überspannungsschutz, Netzschalter, mit Unterbrecher, 20 Ampere, 12 Ausgänge, NEMA 5-20R PDU mit 5-20P
Basic, Überspannungsschutz, 20 A, 120 V, horizontal (12) NEMA 5-20R, Netzschalter, mit Unterbrecher, 10 Fuß Netzkabel mit 5-20P, schwarze Pulverbeschichtung
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen
Technical Information