Produktnummer: 9LG1-101004

Überspannung, 20 A, 120 V, horizontal, (10) NEMA 5-20R PDU mit 5-20P

Überspannung, 20 A, 120 V, horizontal, (10) NEMA 5-20R, Netzschalter, mit Unterbrecher, 10 Fuß Netzkabel mit 5-20P, Leistung – lokal (A, V, W, PF), digitales RMS-Scrolling-Leistungsmessgerät mit +/- 2 % Genauigkeit und 60-Hz-Sinuswellen-Eingang im Vollausschlag, schwarze Pulverbeschichtung

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Im Schrank montierte Stromverteilungsgeräte (PDU) und Umweltmonitore sowie -sensoren von Belden bestehen aus hochwertigen Komponenten, um all Ihre kritischen Anwendungen zu unterstützen. PDU von Belden sind eine zentrale Komponente unserer schlüsselfertigen Lösung für Datenzentren (DCRS) und ermöglichen die Konfiguration integrierter und optimierter Hosting-Systeme, einschließlich Faser-/Kupfer-Verbindungstechnik und Verkabelung, Schränke, Kabelmanagement und Luftzirkulationsmanagement. Sie wurden entwickelt, um eine nahtlose Integration in Halterungen und Schränke von Belden zu ermöglichen, und bieten zahlreiche Montage-Optionen zugunsten einer maximierten Luftzirkulation und eines optimierten Kabelmanagements in Servern mit hoher Dichte oder bei Switch-Hosting-Anwendungen. Sie lassen sich mit unserem breitgefächerten Angebot von Umweltmonitoren und -sensoren kombinieren, die Alarm-Grenzwerte, Berichterstattungsfunktionen und eine eingebaute, intuitive Internet-Schnittstelle für den ferngesteuerten Zugriff umfassen. Belden hat alles, was Sie benötigen, um Schlüsselparameter genau zu überwachen, zu analysieren und aufzuzeichnen. Somit sind Sie in der Lage, Bemessungsstrom-Schwankungen zu erkennen und potenzielle Probleme schnell zu beheben.

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Stromüberwachung (P)

Gesamthöhe

1.72 in

Gesamtbreite

17.0 in

Gesamttiefe

4.50 in

Ampere/Volt

20/120

Ampere/Phasen

20

Derating-Leistung (kW)

1.9

Ein- und Ausschalter

Ja

Steckertyp

5-20P

Einbausteckverbinder insgesamt

10

Einbausteckverbinder Typ/Anzahl

5-20R/10

Thermischer Trennschalter

Ja

Kabellänge

10 ft

Montage-Typ

horizontal

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

8,0 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
9LG1-101004 Schwarz

Ressourcen

Resources