Produktnummer: 9PB2-361005

Stromüberwacht, 30 Ampere 208 V, 36 Ausgänge (30 - C13; 6 - C19) PDU mit L6-30P-Stecker

Überwacht, aufrüstbare Einheitsebene EC, 30 A, 208 V, vertikal, (30) IEC C13, (6) IEC C19, mit Schutzschalter, 10 Fuß langes Netzkabel mit L6-30P, Eingangsleistungsüberwachung mit Stromüberwachung auf Schutzschalterebene. Umwelt-Überwachung mittels optionaler Remote-Sensoren. Daisy-Chain-Ethernet-Verbindungstechnik. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Schwarze Pulver-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Im Schrank montierte Stromverteilungsgeräte (PDU) und Umweltmonitore sowie -sensoren von Belden bestehen aus hochwertigen Komponenten, um all Ihre kritischen Anwendungen zu unterstützen. PDU von Belden sind eine zentrale Komponente unserer schlüsselfertigen Lösung für Datenzentren (DCRS) und ermöglichen die Konfiguration integrierter und optimierter Hosting-Systeme, einschließlich Faser-/Kupfer-Verbindungstechnik und Verkabelung, Schränke, Kabelmanagement und Luftzirkulationsmanagement. Sie wurden entwickelt, um eine nahtlose Integration in Halterungen und Schränke von Belden zu ermöglichen, und bieten zahlreiche Montage-Optionen zugunsten einer maximierten Luftzirkulation und eines optimierten Kabelmanagements in Servern mit hoher Dichte oder bei Switch-Hosting-Anwendungen. Sie lassen sich mit unserem breitgefächerten Angebot von Umweltmonitoren und -sensoren kombinieren, die Alarm-Grenzwerte, Berichterstattungsfunktionen und eine eingebaute, intuitive Internet-Schnittstelle für den ferngesteuerten Zugriff umfassen. Belden hat alles, was Sie benötigen, um Schlüsselparameter genau zu überwachen, zu analysieren und aufzuzeichnen. Somit sind Sie in der Lage, Bemessungsstrom-Schwankungen zu erkennen und potenzielle Probleme schnell zu beheben.

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Stromüberwachung (P)

Überwachung (lokal/ferngesteuert)

Stromunterbrecher/Leistungsschalter

Überwachung der Umgebung

Ja – 1 Port

Gesamthöhe

66.25 in

Gesamtbreite

2.0 in

Gesamttiefe

2.0 in

Ampere/Volt

30/208

Ampere/Phasen

30

Derating-Leistung (kW)

5

Ein- und Ausschalter

Trennschalter

Steckertyp

L6-30P

Einbausteckverbinder insgesamt

36

Einbausteckverbinder Typ/Anzahl

C-13/30 + C-19/6

Thermischer Trennschalter

Magnetisch

Kabellänge

10 ft

Montage-Typ

Branche

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulver-Ummantelung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

16,0 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
9PB2-361005 Schwarz

Ressourcen

Resources