Produktnummer: 9PI2-411003

Gemessen, aufrüstbar, 20 A, 120 V/208 V WYE, 3-phasig, vertikal, (33) Verriegelung IEC C13, (6) Verriegelung IEC C19, (2) Nema 5-20R, PDU mit L21-20P

Gemessen, aufrüstbar, 20 A, 120 V/208 V WYE, 3-phasig, vertikal, (33) Verriegelung IEC C13, (6) Verriegelung IEC C19, (2) Nema 5-20R, 10 Fuß Netzkabel mit L21-20P, Eingangsphasen- und Leistungsschalter-Stromüberwachung. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Eingangs- und Phasenleistungsüberwachung über VLC mithilfe der mobilen App verfügbar. Schwarze Pulverbeschichtung.

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Im Schrank montierte Stromverteilungsgeräte (PDU) und Umweltmonitore sowie -sensoren von Belden bestehen aus hochwertigen Komponenten, um all Ihre kritischen Anwendungen zu unterstützen. PDU von Belden sind eine zentrale Komponente unserer schlüsselfertigen Lösung für Datenzentren (DCRS) und ermöglichen die Konfiguration integrierter und optimierter Hosting-Systeme, einschließlich Faser-/Kupfer-Verbindungstechnik und Verkabelung, Schränke, Kabelmanagement und Luftzirkulationsmanagement. Sie wurden entwickelt, um eine nahtlose Integration in Halterungen und Schränke von Belden zu ermöglichen, und bieten zahlreiche Montage-Optionen zugunsten einer maximierten Luftzirkulation und eines optimierten Kabelmanagements in Servern mit hoher Dichte oder bei Switch-Hosting-Anwendungen. Sie lassen sich mit unserem breitgefächerten Angebot von Umweltmonitoren und -sensoren kombinieren, die Alarm-Grenzwerte, Berichterstattungsfunktionen und eine eingebaute, intuitive Internet-Schnittstelle für den ferngesteuerten Zugriff umfassen. Belden hat alles, was Sie benötigen, um Schlüsselparameter genau zu überwachen, zu analysieren und aufzuzeichnen. Somit sind Sie in der Lage, Bemessungsstrom-Schwankungen zu erkennen und potenzielle Probleme schnell zu beheben.

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Stromüberwachung (P)

Gesamthöhe

72.0 in

Gesamtbreite

2.0 in

Gesamttiefe

2.0 in

Ampere/Volt

120 oder 208 /120 oder 208

Ampere/Phasen

20 x 3 Ph WYE

Derating-Leistung (kW)

5.7

Ein- und Ausschalter

Nein

Steckertyp

L21-20P

Einbausteckverbinder insgesamt

41

Einbausteckverbinder Typ/Anzahl

C-13L/33 + C-19L/6 + 5-20R/2

Kabellänge

10 ft

Montage-Typ

Branche

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

16,0 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
9PI2-411003 Schwarz
9PI2-411003 Schwarz

Ressourcen

Resources