Produktnummer: DCX-AUHD-012P

DCX ADAP UHD 12P SCHWARZ

DCX-Adapter für FX-UHD-Montage, 12-Port (2 Module), Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Gewicht

0,104 lb

Gesamthöhe

1.55 in

Gesamtbreite

4.46 in

Gesamtlänge

3.85 in

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +75°C

Materialien

Description Material Color
Mounting Assembly PC/ABS Tairiloy AC3100 Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX-Rahmenmodul & Patchpanel

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 11-27-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 11-27-2024


Ressourcen

Resources