Produktnummer: DCX-HRRC-LR01B

DCX-Set für hintere Kanäle LR

DCX Horizontales hinteres Kanalkit, links-rechts (4 Patchkabelfächer), schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
DCX-HRRC-LR01B

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Gewicht

10.060 lbs

Gesamthöhe

5.560 in

Gesamtbreite

36.000 in

Gesamttiefe

10.000 in

Max. Kapazität

4172 Fasern (1,6-mm-Kabel), 2086 Fasern (1,6-mm-DX/ZIP-Kabel), 1335 Fasern (2-mm-Kabel)

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +75°C

Materialien

Description Material Color
Horizontal Rear Channel LR Steel White
Frame Spool Rear through Management PC/ABS Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Beschlagset, siehe Hinweise

Zugehörige Teile

DCX-Rahmenmodul & Patchpanel

Verpackung

Das Kit (4x) ist in einem Karton verpackt

Anmerkungen

Das Hardware-Kit enthält: Gewindeschneidschrauben 10-32 (2x), Kurzanleitungen (2x). Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung PX106860 (Englisch/Französisch) oder auf unserer Website unter http://www.belden.com/dcx.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 04-08-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 04-08-2022


Ressourcen

Resources